text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Centric-vice
Version 1
for zero-point clamping system
Version 2
hardened
Main material
mild steel
Main colour
ground
B=Width
80
L=Length
200
H
50h7
H1
16
L1
6-101
L2
66-161
L3
52
SW
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
Description

Anyag
Alaptest és pofa felfogó, betétedzésű acél.
Orsó nagy szilárdságú speciális acélból.
Kivitel
Alaptest és pofa felfogó, betétedzésű acél, minden oldalon edzett és köszörült.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Hatlapú forgatókarral ellátva.
Kérjük, rendelje meg külön a szorítópofákat.
További információk
Mechanikus működésű központosító befogók.
Automatizálható: fogazott horonnyal előkészítve a kezelőrendszerekhez.
Rugalmas a rögzítéskor: alkalmas a nullpont befogórendszerekhez, rögzítés a gépasztalon vagy egy alaplemezen keresztül a saját rendszeren.
Központosító pontosság: +/- 0,02 mm.

Az ellenőrizhető szorítóerő érdekében ajánlott nyomatékkulcsot használni.
Jellemzők
- Befogószán és orsóanyag egyben
- Hornyok és rögzítőmenet felhelyezhető pofák felfogására
- Megfordítható pofák (tartozék) oldalsó menettel a munkadarab ütköző számára, a nagy szorítási tartomány érdekében
- Jó forgács- és hűtőközeg elvezetés
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak