text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
csapokkal
Alaptest anyaga
szerszámacél
B=Pofaszélesség
125
A
96
Lábak darabszáma
8
UNSPSC Code
31162900
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
Szerszámacél.
Kivitel
Szorítópofa, edzett, fémtiszta.
Szorítóvas, edzett, barnított.
További információk
Benyomódásmentes, fix befogáshoz, pl. nyersdarabok, nehézforgácsolás, öntvények stb.
Szállítás egyenként..
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak