text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alaplap
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Szélesség
125
D2=Illesztő furat
16H6
D=Illesztett furat
25H7
E=Furattávolság
96
G1=MENET
M12
G2=Menet
M10
H=Magasság
53
L=Hossz
280
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
L2
250
UNSPSC Code
27112100
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
Az alaplemezek változatos csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkeznek. Az alsó részen található illesztő hornyokon keresztül az illesztő horonybetétek segítségével közvetlenül a gépasztalon elvégezhető a beállítás. A rögzítés a 12F7 raszterfuratokon keresztül az 50 mm-es raszterfurat-távolság esetén is lehetséges. Az oldalsó peremeken szorító talpakat vagy különálló befogóeszközöket lehet alkalmazni. Az alaplemez ugyancsak felhasználható az összes általában használatos 52/96/200 mm-es belső mérettel rendelkező nullpont befogórendszerekhez.
A beállítás további lehetősége az integrált középfurat. Ebben az esetben a középpontosítást a gépasztalon egy specifikus középcsap segítségével végzik.
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
A termékkel kapcsolatos további információk a kezelési útmutatóban találhatók.
Egyedi igényre
további méretek.
Alkalmazás
Alkalmas T-hornyos asztalokhoz, raszterfuratos alapelemekhez és nullpont befogórendszerekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak