text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ütközőkészlet
Alaptest anyaga
edzett acél
Alábbiakhoz
minden 3 & 5 tengelyes befogó
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Lengőkar, barnított.
Ütközőstift, fémtiszta.
További információk
Ütköző készlet a fix pofán történő közvetlen rögzítéshez. Az ütköző a munkadarab megmunkálása érdekében az ütközési méret elvesztése nélkül elforgatható. Kompletten, felszerelhető alkatrészekkel szállítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak