text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Adapter magasító
Alaptest anyaga
edzett acél
H
75 (25 + 50)
UNSPSC Code
31162900
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A magasító adapterek az alaplap és a pofa közé szerelhetők be. A befogási magasság egy 3 tengelyes befogó esetében így 125 vagy 150 mm-re növelhető. Az 5 tengelyes befogó esetében a befogási magasság 200, 225 vagy 250 mm-re növelhető.
Magasító adapterek alkalmazásánál kérjük megrendelni a megfelelő 41030 alátétléceket is.

Szállítás rögzítőcsavarokkal és hengeres illesztőszegekkel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak