Szorító excentercsavar kombinálható acél 04521-10
- Közvetlenül használható gépasztalokon
- Leszorító hatással
- Anyagkímélő befogás
- Többszörös befogás
- Nyers munkadarab és kész munkadarab befogás lehetséges
Mennyiségi egység
82,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító excentercsavar
Kivitel 1
kombinálható
Alaptest
anyaga
acél
D=Menet
M10
B
25,4
H
11,4
H1
15,4
H2
9,7
H3
max.
24,5
L
54
L1
33,5
L2
25,4
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
88
S
1,8
S1
(szorítási út)
2
SW
7
SW1
8
Szorítóerő
kN
17,8
Tartozékok NLM
04521-10-1216
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Nemesített és barnított test.
Betétedzett és rezezett szorítódarab.
Betétedzett és rezezett szorítódarab.
További információk
A szorítódarabos és ütközős szorító excentercsavarral helytakarékos és költséghatékony többszörös befogások létesíthetők.
A többszörös befogások esetén a test hátoldala ütközőként használható.
A felszerelés rendszerint egy horonyban (B +0,05 mm) történik. A szorító alátét fogási magassága a horony mélysége révén változtatható.
A többszörös befogások esetén a test hátoldala ütközőként használható.
A felszerelés rendszerint egy horonyban (B +0,05 mm) történik. A szorító alátét fogási magassága a horony mélysége révén változtatható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.