text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Edge Clamp
Main material
steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
BN=Slot width
16
B
47
B1
40
D
M12
F kN
22
F1 kN
0,9
H
20
H1
2,5
L
80
L1
39
L2
26
L3
3
Packaging type
1 unit = 1 pair
Tightening torque Nm
18
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Ezek a könnyen kezelhető alulszorító pofák egyszerű kivitelük révén a leggyakrabban előforduló munkadarab méretekhez igazodnak. Az edzett pofák az ékhatás révén egyidejűleg szorítanak előre és lefelé.

A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatékának optimális méretezésével és kihasználásával a szorítóerők elérik az F és F1 értéket.

Párban szállítva.
Szállítási terjedelem
- 2x alulszorító pofa.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x anya a T-horonyhoz DIN 508.
- 2x hatlapfejű csavarhúzó ISO 2936.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak