Szorítócsavar edzett acél 04400-1516017
- Húzószorító tartozékok
- Beszerelés alulról történő becsavarás révén
Mennyiségi egység
30,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítócsavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Külső átmérő
M16
A
16
Alábbiakhoz
04400-638001
C
17
D
25
E
48
F
2,5
G
28
H
9,5
J
13
K
5
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.