Szorítócsavar edzett acél barnított 04395-4067
- A felfogó csapszeg befogási tartományának kiterjesztése
Mennyiségi egység
76,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítócsavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
barnított
Szorítási tartomány
40-67
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szorítócsavarral növelhető a felfogócsap befogási tartománya.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.