Anyag
Excentercsavar, nemesíthető acél.
Hatlap, sárgaréz.
Hatlap, sárgaréz.
Kivitel
Excentercsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített és barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Excentercsavar, nemesíthető acél.
Hatlap, sárgaréz.
Hatlap, sárgaréz.
Kivitel
Excentercsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített és barnított.
További információk
Igen alacsony kivitelük révén a hatszögű szorító excentercsavarok számos befogási problémára nyújtanak megoldást a készülékgyártásban. A sárgaréz szorítóanya anyagkímélő, de igen szoros és biztonságos munkadarab befogást biztosít. Több excenteres szorítóval egész paletták szerelhetők fel.
A beszorításhoz az óramutató járásával megegyező forgásirány javasolt. A belső hatszög kulcsnyílású csavarnak a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie. (Csavarozza be az excentercsavart az ütközésig, majd egy fordulattal fordítsa vissza.)
”A” = a munkadarab és menetközép közötti távolság (szorítócsavar).
A beszorításhoz az óramutató járásával megegyező forgásirány javasolt. A belső hatszög kulcsnyílású csavarnak a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie. (Csavarozza be az excentercsavart az ütközésig, majd egy fordulattal fordítsa vissza.)
”A” = a munkadarab és menetközép közötti távolság (szorítócsavar).
Felszerelés
Beszorítás:
1. Csavarja be ütközésig az excenterfejű csavart.
2. Csavarozza vissza egy fordulattal az excenterfejű csavart.
3. Helyezze be a munkadarabot.
4. A munkadarab beszorításához forgassa az excenterfejű csavart az óramutató irányának megfelelően. (Az excenterfejű csavar belső hatszögének a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie).
1. Csavarja be ütközésig az excenterfejű csavart.
2. Csavarozza vissza egy fordulattal az excenterfejű csavart.
3. Helyezze be a munkadarabot.
4. A munkadarab beszorításához forgassa az excenterfejű csavart az óramutató irányának megfelelően. (Az excenterfejű csavar belső hatszögének a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie).
Egyedi igényre
Pótcsavarok szorító excentercsavarokhoz 04521-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.