Szorítóvas eltolható edzett acél 04010-12
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
22,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
eltolható
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
32
H=Magasság
20
L=Hossz
80
A
20
D
14
F
kN
20,2
H1
5
L1
35
L2
20
L3
3
UNSPSC Code
31162800
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
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Megfelelő támasztócsapok és állítható támasztócsapok, lásd 02130 és 02150.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.