text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Alaptest anyaga
edzett acél
A=Teljes hossz
160
E=Szélesség
11
B
55
C
50
D
55
F
32
G
19
H
13
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak