text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókapocs
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Szélesség
32
H=Magasság
20
L=Hossz
125
B1
12,5
D
11
D1
10
F kN
27,8
H1
10
L1
105
L2
10
L3
24
L4
12
UNSPSC Code
31162800
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
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Megfelelő tengelycsap lásd 04250.
A befogáshoz hatlapú anyát 07260 kell használni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak