text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
kétoldalú
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Szélesség
40
H=Magasság
25
L=Hossz
100
D
16
F kN
27,6
L1
25
UNSPSC Code
31162800
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
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak