Szorítóvas kétoldalú 04189-12125
- Két munkadarab egyidejűleg befogható
- Önbeálló támaszokkal használható
- Rugalmas használat
Mennyiségi egység
37,19 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
kétoldalú
A=Teljes hossz
125
H=Menet
M12
B
32
C
19
D
30
E
45
F
10
G
13
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
80
Szorítóerő
N
16700
UNSPSC Code
31162800
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
1.0503 nemesíthető acél.
Kivitel
edzett és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.