Szorítóvas kétoldalú 04189-10100
- Két munkadarab egyidejűleg befogható
- Önbeálló támaszokkal használható
- Rugalmas használat
Mennyiségi egység
32,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
kétoldalú
A=Teljes hossz
100
H=Menet
M10
B
25
C
16
D
20
E
40
F
10
G
11
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
45
Szorítóerő
N
11300
UNSPSC Code
31162800
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
Carbon steel 1.0503.
Version
Tempered and black oxidised.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.