Szorítóvas állítható, hajlított edzett acél 04193-2022
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Mennyiségi egység
103,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
állítható, hajlított
Kivitel 2
csavarokkal
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
60
D1=Menet
M20
L=Hossz
200
A
30
A1
60
B1
30
D
M20x160
E1
55
E2
70
F
43-92
F
kN
58,8
G
T-horonyhoz
22
M
24
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesíthető acél.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Kivitel
Szorítóvas, festett.
Csavarok, barnított.
Csavarok, barnított.
További információk
Az ”F” érték a DIN 650 szerinti horonymélységtől függ.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.