text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvastartó
Alaptest anyaga
acél
A=Magasság
46
B
3
C
8
D
13
E
25
Szárnyascsavar DIN 316
M4x10
UNSPSC Code
31162800
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
Nyomó- és tartógyűrű, nemesíthető acél,
rugó, rugóacél.
Kivitel
Nyomó- és tartógyűrű, barnított,
rugó, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak