Szorítóvastartó acél 04195-08029
- Tetszőleges szorítóvasak és berendezéselemek megtámasztásához
- Gyors rögzítés szárnyas anyával
Mennyiségi egység
21,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvastartó
Alaptest
anyaga
acél
A=Magasság
29
B
2
C
6
D
8,5
E
16
Szárnyascsavar
DIN 316
M4x6
UNSPSC Code
31162800
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
Nyomó- és tartógyűrű, nemesíthető acél,
rugó, rugóacél.
rugó, rugóacél.
Kivitel
Nyomó- és tartógyűrű, barnított,
rugó, fémtiszta.
rugó, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.