- Támasztó- és pozicionáló elem kör alakú munkadarabokhoz
- Köszörült és edzett támasztófelületek
- Illesztett furatok révén leszúrhatók
- 50 ... 600 mm munkadarab átmérők befogása
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Ferde (30°)támasztófelületek, köszörült.
Ferde (30°)támasztófelületek, köszörült.
További információk
A jobbos prizmás blokkok kör keresztmetszetű alkatrészek pozicionálására használhatók. A prizmás blokkok lehetővé teszik a mindenkori munkadarab átmérőhöz történő igazodást.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.