Támasztóléc állítható edzett acél barnított 02395-16040
- Köszörült és nemesített támasztófelületek
- Különböző magasságban kapható
- Rögzítés hengeresfejű csavarral
- Munkadarab felhelyezéséhez
- Szabadon pozicionálható
Mennyiségi egység
103,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztóléc
Kivitel 1
állítható
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
barnított
D=Menet
M16
H=Magasság
40
B
50
B1
17
H1
23
L
90
L1
40
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A menetes furat a készülékelemek rögzítésére szolgál.
Az állítható támasztólécekkel minden tetszőleges helyzet beállítható.
Az állítható támasztólécekkel minden tetszőleges helyzet beállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.