Csavaros bak alumínium 02180-03
- Túlnyúló befogási helyek alátámasztása
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Állítható magasságú
- Rugalmas pozicionálás
- Önzáró trapézmenet
Mennyiségi egység
59,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros bak
Alaptest
anyaga
alumínium
H=Magasság
70
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
D3
36
F
max. kN
30
H1
100
S
12
UNSPSC Code
27112108
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium (400 N/mm² húzószilárdság).
Orsó, edzett acél.
Orsó, edzett acél.
Kivitel
Önzáró trapézmenet, orsó kiesés ellen védett.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat 02210-hez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.