text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támcsavar
A=Menet
M16
E=Menethossz
58
B
16
C
72
D
30
F
10
UNSPSC Code
31161504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Ellenanya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak