Támcsavar 02038-12072
- Ellenanyával szállítva
- Különböző méret és hossz
- Többek között szorítóvasakkal kombinálható
Mennyiségi egység
12,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támcsavar
A=Menet
M12
E=Menethossz
58
B
12
C
72
D
24
F
10
UNSPSC Code
31161504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Ellenanya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.