Hengeres toldó edzett acél 02389-10065
- Munkadarabok megtámasztására
- Különböző magasság és méret
- További támasztócsapokkal és szorítóelemekkel kombinálható
Mennyiségi egység
19,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres toldó
Alaptest
anyaga
edzett acél
A
65
B
79
C
17
D
20
E
M10
F
25
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.