Self-aligning pad swivel angle 20° steel black oxidised 02001-108
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Forgatható önbeálló támasz
- Nagyobb terhelőerők felvétele
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Mennyiségi egység
51,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Self-aligning pad
Version 1
swivel angle 20°
Form
C
Product type
hexagon
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Surface finish
component
bright
D1=Outside diameter
22
D2=Thread
M8
H=Height
26
Ball-Ø
16
D3
11
E
27,7
Kind of fastening
internal thread
Load rating
max. kN
(static load only)
34
SW
24
T
9
α
20°
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
Material
Body in steel, ball in rust and acid resistant steel.
Version
Body black oxidised.
Ball bright.
Ball bright.
Note
Self-aligning pads are used to support and clamp unmachined and machined workpieces. They also serve as stops, supports and thrust pads in fixture and toolmaking.
Grub screws or threaded studs can be screwed and glued into thread D2 making a self-aligning pad with external thread.
Ball secured against rotation.
Grub screws or threaded studs can be screwed and glued into thread D2 making a self-aligning pad with external thread.
Ball secured against rotation.
Advantages
- Self-aligning pads can be swiveled.
- High load forces can be absorbed.
- The built-in o-ring keeps dirt and foreign particles out, which in turn guarantees reliable operation.
- High load forces can be absorbed.
- The built-in o-ring keeps dirt and foreign particles out, which in turn guarantees reliable operation.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.