text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztócsap
Kivitel 1
csap alak
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
D1=Külső átmérő
6
D=Menet
M12
H=Magasság
60
B
14
E
21,2
H1
30
Rögzítési mód
külső menet
SW
19
Támaszforma
kerek
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített, barnított.
Támasztófelület, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
A támasztócsapok egyaránt szolgálnak stabil és precíz támaszként, valamint ütközőként.
A támasztócsap stift alakjának köszönhetően szűkös alátámasztási pontokkal rendelkező elemeknél is használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak