Anyag
Cerazur ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
Több
Kevesebbet
Kerámia felfogócsapok, hasonló, mint DIN 6321, A alak
kezdet
74,97 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Kerámia felfogócsapok, hasonló, mint DIN 6321, C alak
kezdet
92,62 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Cerazur ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
További információk
Az A alakú felfogócsapok munkadarabok és készülék alkatrészek pozicionálására szolgálnak.
A lapított C alakkal áthidalhatók a furattávolsági tűrések vagy az alkatrész csak egy irányban pozicionálható. Az A alakú felfogócsap ütközőként és lábként is használható a készülékeknél.
A lapított C alakkal áthidalhatók a furattávolsági tűrések vagy az alkatrész csak egy irányban pozicionálható. Az A alakú felfogócsap ütközőként és lábként is használható a készülékeknél.
Előnyök
A Cerazur rendkívül ütésálló és merev. Az anyag alapját a cirkonoxid alkotja. Lényegében egy fém-kerámia kompozit megoldásról van szó.
Rajzi hivatkozás
A alak: hengeres felfogócsap
C alak: lelapolt felfogócsap
C alak: lelapolt felfogócsap