Persely rövid kivitel szerszámacél edzett és köszörült 02026-2026
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- Méretpontos, kopásszegény és gyors munkadarabcsere
- Edzett és köszörült (60 HRC)
Mennyiségi egység
12,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Persely
Kivitel 1
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
D1=Belső átmérő
20
H=Magasság
26
D3
30
F
2,5
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Támaszforma
kerek
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
Betétedzett acél.
Kivitel
edzett és köszörült (HRC 60 ±2).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.