Csuklós láb automataacél barnított 02110-20
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Kivitel: barnított
- Különböző menetméretek
Sales unit
24,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel foot
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
black oxidised
H=Height
36
SW=key width
30
D
32
D1
M20
H1
18
H2
8,5
Kind of fastening
precision diameter
Load rating
max. kN
21
Seat form
hexagon
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
Description
Anyag
Golyós elem, automataacél, betétedzett.
Nyomóláb, speciális ETG 100 automataacél.
Nyomóláb, speciális ETG 100 automataacél.
Kivitel
Barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.