Fixture foot QT steel tempered, black oxidised 02070-210X63
- Serve as supports, stops and thrust pads
- Application sectors: machine and fixture construction, toolmaking
- For supporting workpieces and fixtures
- Case-hardened support surfaces
Mennyiségi egység
€14.30
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készülékláb
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
felülete
betétedzésű
D=Tartó átmérő
16,5
G=menet / menethez
M10
H=Magasság
63
SW=kulcsnyílás
17
T=menetmélység
18
E
3
Rögzítési mód
belső menet
Támaszforma
kerek
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
Material
Body high carbon steel.
Version
Body tempered and black oxidised.
Contact faces case-hardened.
Contact faces case-hardened.
Note
Fixture feet with internal thread are used as supports for fixtures or rough or machined workpieces. They can also be used as stops or thust pads in fixtures and toolmaking.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.