text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lemez
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
100
L=Hossz
1000
S=Magasság
16
UNSPSC Code
31161516
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
1.1730 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A precíziós acéllapok kiválóan alkalmasak alaptestként a gép-, szerszám- és készülékgyártásban. Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak