text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talapzat
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Szélesség
250
L=Hossz
315
S=Magasság
20
B1
220
D
13
L1
280
UNSPSC Code
31162800
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak