Clamping tower 6 sides GJL300 01855-21663070
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Edzett illesztő és menetes perselyek
- Raszterfurat-távolság 50 mm
- Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek
- DIN és JIS szabvány szerinti gépasztalokhoz
Mennyiségi egység
6 929,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó torony
Kivitel 1
6-oldalú
Kivitel 2
raszterfuratokkal
Alak
B
Alaptest
anyaga
GJL300
D1=Menet
M16
D2=Belső átmérő
25
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M16
D5=Menet
M16
D=Illesztett furat
16
H=Magasság
700
L=Hossz
630
NB=Darabszám
keresztirányban
11
NL=Darabszám
hosszirányban
2
H1
50
L1
350
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
L8
202
Raszterfuratok
darabszáma
216
UNSPSC Code
31161515
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A raszterfuratokkal rendelkező felfogó hasábok vízszintes megmunkáló központokon használhatók.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
A felfogó hasábok DIN 55201 és JIS6337-1980 szerinti gépasztalokhoz készültek.
A palettáknak a DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
A raszterfuratokkal rendelkező felfogó hasábok vízszintes megmunkáló központokon használhatók.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
A felfogó hasábok DIN 55201 és JIS6337-1980 szerinti gépasztalokhoz készültek.
A palettáknak a DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Egyedi igényre
további méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.