Anyag
Felfogó hasáb GJL 250.
Befogómodul, betétedzésű acél.
Befogómodul, betétedzésű acél.
Kivitel
Felfogó hasáb támaszfelületek, precíziós munkálású.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
4 oldalú felfogó hasábok integrált UNILOCK befogómodulokkal EFM 138. Az integrált befogómodulok lehetővé teszik, hogy a befogóeszközök és készülékek a legrövidebb idő alatt a felfogó derékszögre rögzíthetők vagy cserélhetők. A beállítási idő így csökkenthető, a gép üzemideje pedig növelhető.
Anyag
Felfogó hasáb GJL 250.
Befogómodul, betétedzésű acél.
Befogómodul, betétedzésű acél.
Kivitel
Felfogó hasáb támaszfelületek, precíziós munkálású.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
A 4 oldalú felfogó hasábok a DIN 55201 és a JIS6337-1980 szabványnak megfelelő szerszámgépek gépasztalaihoz illeszkednek.
A befogómodulok működtetése központilag, pneumatikus csatlakozáson keresztül történik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 - 12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A befogómodulok működtetése központilag, pneumatikus csatlakozáson keresztül történik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 - 12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Felfogó hasáb.
- Szállítócsavarok.
- Használati utasítás.
- Szállítócsavarok.
- Használati utasítás.
Accessory
- UNILOCK szorítócsap 42208.
- UNILOCK cserepaletták nullpontos rögzítő rendszerhez 42755.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK fedél rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK cserepaletták nullpontos rögzítő rendszerhez 42755.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK fedél rögzítőmodulokhoz 42796.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.