Felfogó derékszög kétoldalú GJL300 01267-16369
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Precíziósan megmunkált felfogó és alapfelületek
- Váltólapokkal kompatibilis
Mennyiségi egység
4 780,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
kétoldalú
Kivitel 2
váltólapokhoz
Alaptest
anyaga
GJL300
D2=Belső átmérő
25
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M16
D5=Menet
M16
H=Magasság
690
L=Hossz
630
H1
60
H2
80
L1
220
L10
580
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A felfogó derékszögekre mindkét oldalára cserepaletták pozicionálhatók és rögzíthetők. Ezáltal lehetőség van a befogószerkezetek racionális cseréjére. A felfogó derékszögek DIN 55201 és JIS6337-1980 szabványnak megfelelő gépasztalokhoz készültek szerszámgépekhez. A DIN 55201 szabványnak megfelelő gépasztalokon a felfogó derékszögek kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok, valamint a cserepaletták pozicionálásához szükséges 2 darab tájolócsap mellékelve.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok, valamint a cserepaletták pozicionálásához szükséges 2 darab tájolócsap mellékelve.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.