Anyag
GJL 250, lágyított.
Több
Kevesebbet
Felfogó derékszögek T-hornyok nélkül, szürkeöntvény
kezdet
135,68 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Felfogó derékszögek T-hornyokkal, szürkeöntvény
kezdet
1 873,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
GJL 250, lágyított.
Egyedi igényre
További horonyszélességek.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: +0,2 mm/ +0,5 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm