Anyag
Hengercső: 1.4301 nemesacél.
Végfedél: alumínium.
Dugattyúrúd: 1.4305 nemesacél.
Dugattyú- és dugattyúrúd tömítés: PU, NBR.
Hengerdugattyú: sárgaréz.
Dugattyúrúd vezetőpersely: szinterbronz.
Kivitel
Hengercső: fémtiszta.
Végfedél: eloxált.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
Végfedél: eloxált.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Hengercső: 1.4301 nemesacél.
Végfedél: alumínium.
Dugattyúrúd: 1.4305 nemesacél.
Dugattyú- és dugattyúrúd tömítés: PU, NBR.
Hengerdugattyú: sárgaréz.
Dugattyúrúd vezetőpersely: szinterbronz.
Kivitel
Hengercső: fémtiszta.
Végfedél: eloxált.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
Végfedél: eloxált.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
További információk
Kettős működésű pneumatikus henger a DIN ISO 6432 szerint. Dugattyúrúd külső menettel, poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz és kétoldali rugalmas csillapítással.
Műszaki adatok
Működési mód: kettős működésű.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali rugalmas csillapítás.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali rugalmas csillapítás.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.