text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítógyűrű
Kivitel 1
támasztófelülettel
Alaktípus
belül hasított
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
B=Vastagság
13
D1=Belső átmérő
16
D2=Külső átmérő
38
D=Menet
M4
H=Magasság
16
L=Hossz
20
Acélkulcs
1.0503
C (DIN 912)
M5x16
L1
13
R
39,4
T
5,5
UNSPSC Code
31161708
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
Steel.
Stainless steel 1.4305.

Version
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Note
One-piece shaft collars with an inner slit and support face surround the shaft with an equal distribution of the clamping force. This leads to a very precise fit and high retaining force without damaging the shaft.

The shaft tolerance should lie within h11.

The tapped mounting holes on the support face of the slitted shaft collars can be used to attach other elements such as shift levers or cams to shafts and axles. They can be mounted easily and securely with strong clamping forces through reduction of the slot thickness without damaging the surface of shafts and axles.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak