text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
bright
D=Thread
M10
L=Length
20
SW=key width
6
D1
20
D1 max.
20,69
Grade
70
K
5,5
K max.
6,2
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
3
Ls min.
0
T
4,4
T max.
3,9
Thread type
full thread
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
Stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak