text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Version
Handle plastic-coated or high-gloss chromed.
Steel parts trivalent blue-passivated.
On request
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak