- Suitable for manual positioning and clamping
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- Advantage: knurled nut is tightened and loosened with tools
- Form L: external thread (steel)
- Different thread sizes
Leírás
Material
Black thermoset PF 31.
Screw steel.
Screw steel.
Version
Screw galvanised.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.