text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Knurled nut
Version 1
without pin hole
DIN
DIN 6303
Form
A
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
black oxidised
D1=Outside diameter
24
D=Thread
M6
H=Height
14
T=thread depth
8
D3
16
D4
18
K
10
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161504
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
Steel.
Stainless steel 1.4305.

Version
Steel, black oxidised.
Stainless steel, bright.
Drawing reference
Form A: without pin hole
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought