Star grip with safety cable thermoplastic black 06220-7125X35
- The cable ensures that grips cannot be lost
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
- The star grip remains in the immediate vicinity of the object
- Cap in various colour combinations
Mennyiségi egység
€2.63
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
LS
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M12
H=Magasság
32
L=menethossz
35
D6
M12
D8
22
Fedél
színe
világosszürke, RAL 7035
H3
17
H5
38
H5 max.
38
Menettípus
külső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Star grip thermoplast, threaded bolt steel.
Safety cable elastic TPU.
Safety cable elastic TPU.
Version
Screw trivalent blue passivated.
Note
Δ Add the desired cap colour code here. No colour code is required for black caps.
Attach the safety cable to a base to make the star grip unlosable. The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
Attach the safety cable to a base to make the star grip unlosable. The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
Assembly
Do not stretch the band during assembly.
Make sure that the anchor is not too far from where the star grip is to be used.
Make sure that the anchor is not too far from where the star grip is to be used.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.