text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
LS
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
20
L=menethossz
25
D8
14
Fedél színe
fekete
H3
10
H5
26
H5 max.
26
Menettípus
külső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Star grip thermoplast, threaded bolt steel.
Safety cable elastic TPU.
Version
Screw trivalent blue passivated.
Note
Δ Add the desired cap colour code here. No colour code is required for black caps.

Attach the safety cable to a base to make the star grip unlosable. The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
Assembly
Do not stretch the band during assembly.
Make sure that the anchor is not too far from where the star grip is to be used.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak