text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
D
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
nikkelezett
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Menet
M12x1,5
D=csapátmérő
6
L=Hossz
51,7
Acélkulcs
1.4404
D2
25
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
17
Löket S
6
Méret
2
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
7
Rugóerő, végső F2 kb. N
14,5
SW1
14
SW2
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
Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. Form C or D is recommended for applications where the plunger remains disengaged over a long period and the pin should be prevented from springing back.
Material

Stainless steel A2 version:
Threaded sleeve and mushroom grip 1.4305.
hardened indexing pin 1.4034.
Non-hardened indexing pin 1.4305.
Spring 1.4310.

Stainless steel A4 version:
Threaded sleeve, mushroom grip and indexing pin 1.4404.
Spring 1.4401 or 1.4571.

Version
Stainless steel A2 version:
threaded sleeve bright.
Mushroom grip bright.
Indexing pin hardened or not hardened, ground and bright.

Stainless steel A4 version:
threaded sleeve bright.
Mushroom grip bright or abrasive blasted.
Indexing pin ground, chemically nickel-plated or bright.
On request
Special versions.
Accessory
Spacer rings 03089.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought