text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Precision indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
Standard
Form
A
Product type
high precision
Main material
steel
Surface finish body
hardened and ground
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Outside diameter
25
D=pin diameter
16
L=Length
102,5
D2
28
D3
40
L1
41,5
L3
13
L5
3
L6
42
Locknut
without locknut
Spring force final pressure F2 approx. N
50
Spring force initial pressure F1 approx. N
30
Travel S
6
female thread grip ball
M10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a B alakot kell használni.

A perselyekkel ellátott rögzítőcsapok optimális kombinációt alkotnak a gyors pozicionáláshoz és rögzítéshez. A rögzítőcsap és a persely precíz kivitelezésének köszönhetően a két elem csatlakoztatásakor nagyfokú ismétlési pontosság érhető el.
Anyag
Automataacél.
Gömbmarkolat, termoplaszt.
Kivitel
edzett és köszörült,
Gömbmarkolat feketésszürke RAL7021.
További információk
Műszaki megjegyzés lásd szerelési és beszerelési utasítás.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak