text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Screw plug
Version 1
with ventilation
Version 2
with fill symbol
Form
B
Main material
thermoplastic
Main colour
black
D1=Diameter/Thread
M14X1,5
D=outside diameter
19,5
Kind of fastening
screw in
L
7
L1
9
SW
17
Tightening torque max. Nm
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Thermoplastic polyamide 66
Version
Black. Flat seal asbestos-free
Note
Temperature resistant to 100°C.
Drawing reference
1) flat seal
2) vent hole
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak