text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Material
Steel C45.
Version
Bright.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Note
Ready to install sprockets with hub on one side for DIN ISO 606 roller chains. Teeth are milled and inductively hardened.
Keyway acc. to DIN 6885 / BS 4235. The keyway is aligned with the tooth tip.
With two grub screws. One tapped hole aligned with the keyway centre, the other offset by 90°.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak