text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Kivitel 1
polírozott
Alak
K
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
automataacél
Komponensek színe
kék passzivált
D1=Külső átmérő
40
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
28
T=menetmélység
9
D2
20
H1
14
Menettípus
belső menet
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
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Thermoset PF 31.
Steel.
Version
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak